Opublikuj swoje produkty
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
GARDA SP 200 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 200 Linear Railing

    Glass railing with visible profile. Safety, design, and versatility.

    The GARDA SP 200 and SP 200 SPECIAL systems, with spaced fixings, are aluminum and glass railings designed for surface installations (SP), ideal for new construction, renovation, or restoration projects.

    Perfect for projects requiring visible profiles and easy integration with other architectural elements.

    Opis
    • Resistance according to application:

      • 0.8 kN/m → standard residential and commercial use
      • 1.6 – 2.0 kN/m → gyms, public areas and access points
      • Safety test over 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGARDA-SP-200-Linear-Railing
    • Rodzina produktuGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupa produktuGARDA SP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-11-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Afryka