Opublikuj swoje produkty
GARDA SP 300 Linear Railing
GARDA SP 300 Linear Railing
    eibho

    GARDA SP 300 Linear Railing

    High-strength glass railings. Reinforced solutions for maximum safety and technical performance

    GARDA SP 300 offers a high-performance solution for projects requiring reinforced safety, structural stability, and integrated aesthetics.

    With interior, front, or floor installation options, it is ideal for environments where regulations and functionality demand the highest technical standards.

    SP 300: floor mounting with visible profile

    Opis
    • Resistance according to application:

      • Safety test over 3.0 kN/m → 4.5 kN/m

      Available thicknesses:

      • 8+8.2 mm / 8+8.4 mm
      • 10+10.2 mm / 10+10.4 mm
      • 12+12.2 mm / 12+12.4 mm

      Complies with CTE regulations – areas of use: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyGARDA-SP-300-Linear-Railing
    • Rodzina produktuGARDA EIBHO by Aluvetro
    • Grupa produktuGARDA SP
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-02-15
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Afryka