Opublikuj swoje produkty
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
MODULAR 2.0 Railing BAR
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing BAR

    Vertical composition with perimeter frame and vertical bars, adaptable to projects that combine protection, ventilation, and customized solutions.

    The MODULAR 2.0 version with bars reinterprets traditional aesthetics from an updated perspective, with 20×20 mm vertical profiles and an anti-rotation system, integrated into a stylish and resistant frame. A versatile solution for outdoor applications or security elements where partial transparency and visual continuity of protection are required.

    Options: Modular Bars SP, FS, and FS Up

    Opis
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


      Frame with 20×20 mm vertical bars

        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyMODULAR-2-0-BAR
      • Rodzina produktuMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Grupa produktuBAR
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-01-19
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Materiał dodatkowySzkło
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
      • Klasyfikacja IFCReling
      • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
      • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
      • OmniClass TitleRailing

      Dostępny w krajach:

      Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Afryka