Opublikuj swoje produkty
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
MODULAR 2.0 Railing GLASS
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing GLASS

    Lightweight and resistant structure that integrates glass and aluminum into a functional, aesthetic, and industrialization-ready assembly.

    The MODULAR 2.0 line in its glass version offers a floor or front installation solution that combines transparency, structural strength, and professional finishes. Its modular nature allows for efficient manufacturing and adaptability to demanding architectural projects.

    Options: Modular Glass SP, FS, and FS UP

    Opis
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m

      Available thicknesses:

      • 55.2 (SP/FS UP) or 66.2 (FS)

      Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMODULAR-2-0-GLASS
    • Rodzina produktuMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
    • Grupa produktuGLASS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-01-12
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
    • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
    • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    Dostępny w krajach:

    Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Afryka