Opublikuj swoje produkty
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
MODULAR 2.0 Railing PANEL
    eibho

    MODULAR 2.0 Railing PANEL

    Enveloping composition with aluminum panel and stylish frame. Privacy, resistance, and high level of customization.

    The MODULAR 2.0 version with panel incorporates a metal exterior cladding that provides a compact, uniform, and contemporary look. Its modular construction allows you to work with independent pieces that can be pre-assembled and adjusted on site according to each need.


    Options: Modular Sheet Metal SP, FS, and FS UP


    Opis
    • Resistance according to use:

      • 2.0 kN/m – reinforced loads
      • Safety test on 2.0 kN/m → 3.0 kN/m


        Complies with CTE regulations – zones: A1, A2, B, C1, C2, C3, C4, D1, D2, E, F, G1, G2

      Specyfikacja techniczna
      • Nr referencyjnyMODULAR-2-0-PANEL
      • Rodzina produktuMODULAR 2.0 EIBHO by Aluvetro
      • Grupa produktuPANEL
      • TypObiekt (jeden obiekt)
      • Data publikacji2026-01-26
      • Numer edycji1
      Dodatkowe informacje
      • Materiał głównyAluminium
      • Materiał dodatkowySzkło
      Klasyfikacja
      • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Relingi, balustrady
      • Klasyfikacja IFCReling
      • Uniclass 2015 CodePr_25_30_36_03
      • Uniclass 2015 DescriptionAluminium handrails
      • CSI MasterFormat 2014 Code05 52 00
      • CSI MasterFormat 2014 TitleMetal Railings
      • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
      • OmniClass TitleRailing

      Dostępny w krajach:

      Azja Ameryka północna Ameryka Południowa Europa Afryka