Opublikuj swoje produkty
Exterior door EI30 construction

Exterior door EI30 construction

Ekstrand's exterior doors are tested and approved with outstanding performance. Good thermal insulation capacity ( u0.78w/m2) and the possibility of large dimensions are unique properties (EI30 / 37dB M11x22 + 20% and EI45 / 37dB M11x22). Ekstrands is the only manufacturer to also offer a wooden exterior door with fire class EI60. Contact us for more information about our technical exterior doors.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyexterior-door-ei30-construction
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuSlät
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2024-09-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi i żaluzje pożarowe

Dostępny w krajach:

Europa