Opublikuj swoje produkty
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir
Exterior door BERG 160 Noir

    Exterior door BERG 160 Noir

    4.1 z 5 gwiazdek4.1(10 recenzje)

    Exterior doors with real stone create a striking impression of a modern entrance. The surface has a thin layer of slate stone that is unique to each door. The surfaces are durable, weather resistant and available in 3 different types of stone. Insulation, U-value, stability and other performance as well as warranties are as good as on our other range of exterior doors.

    NOIR is a darker stone with soft shapes in the slate. With an exterior door from the Berg 160 series, the natural choice of material is accentuated, which creates a powerful entrance.

    Opis
    • U-value: 0.73W/(m²K) (down to 0,58W/(m²K) available)

      Air permeability: 4

      Acoustic performance dB(Rw): 30dB (42dB available)

      Water tightness: 7B

      Resistance to wind load: C3

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyexterior-door-model-berg-160-noir
    • Rodzina produktuDoors
    • Grupa produktuBerg 160
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-02-18
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Dania
    Finlandia
    Niemcy
    Norwegia
    Szwecja