Opublikuj swoje produkty
Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

Outwards opening I-frame for hidden frame installation with flush door

3.4 z 5 gwiazdek3.4(8 recenzje)

Ekstrand's I-frame is a construction that integrates the frame into the wall. With the I-frame you get a simple and minimalistic environment, perfect for stylish interiors.

The I-frame is a further development of Ekstrand's popular and proven PS-frame. Its visible profile is identical to the PS-frame. The I-frame is developed to be an integrated part of the wall. It is completely made of wood and has hidden, adjustable hinges of high quality. The I-frame is an option that is available for any interior door from Ekstrand's TYPE 1 range.

Opis
  • The outer dimensions of the I-frame are 936x2113 mm for standard M9x21 (825x2040 mm door leaf). It is intended for concealed mounting in a 118 mm wall consisting of 70 mm rule and surface layer of plasterboard on OSB board. Delivered as standard with comfort-enhancing and sound-absorbing sealing strip.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyi-frame-out
  • Rodzina produktuDoors
  • Grupa produktuInterior Doors
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2020-09-03
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2113
  • Szerokość (mm)936
  • Głębokość (mm)118
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
  • Waga netto (kg)40
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi wewnętrzne
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • Kod ETIMEC003535
  • Nazwa ETIMInterior door (complete with frame)

Dostępny w krajach:

Europa
Dania
Finlandia
Niemcy
Norwegia
Szwecja