Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Electrolux FI 45 Dish Washer Fixed Door

Odniesienie unikalne: Electrolux_FI_45_Dish-Washer-Fixed-Door
Producent: Electrolux
Rodzina produktu: Dish Washer
Grupa produktu: Fully Integrated Dish Washer
Data publikacji: 2019-06-11
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (14)
Electrolux Fully Integrated 45 cm width Dish Washer with Fixed Door

Electrolux Design
We design Electrolux products to be both innovative and intuitive that seamlessly integrate into the daily lives of our consumers. Several Electrolux appliances have received iF Design and Red dot design awards for their innovative product designs.

ESL94201LO 911079044
ESL94201LO 911079044


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w:
Wyprodukowane w:

Kategoria BIMobject: Elementy elektroniczne - Osprzęt elektroniczny
Klasyfikacja IFC: Object
Uniclass 1.4 Kod: L7231
Uniclass 1.4 Opis: Dishwashers
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-47
Uniclass 2.0 Opis: Laundry Washers And Dryers
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_21
Uniclass 2015 Opis: Dishwashers
NBS Reference Kod: 35-14-24
NBS Reference Opis: Dishwashers
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 48 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Commercial Dishwashers
Numer OmniClass: 23-21 23 25
Tytuł OmniClass: Residential Dishwashers
Produkt jest dostępny w:
Europe
  • Russia
  • Ukraine

BIMobject SEEK Properties

Electronics - Appliances

Nazwa Wartość
Depth 550 mm
Height 818 mm
Width 446 mm

BIMobject®