Opublikuj swoje produkty
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Zarchiwizowane

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(18 recenzje)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    Opis
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyBEER1
    • Rodzina produktuAppliances
    • Grupa produktuRefrigerators
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-10-11
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wBrazylia
    • Wyprodukowano wBrazylia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Inne urządzenia
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze przepływu
    • UNSPSC nameRefrigerant compressors
    • UNSPSC code40151607
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 DescriptionRefrigerators
    • OmniClass Number23-21 23 33
    • OmniClass TitleResidential Refrigerators And Freezers