Opublikuj swoje produkty
Kominek Sky Large Roomdivider
Kominek Sky Large Roomdivider
    Element4

    Kominek Sky Large Roomdivider


    Element4 Sky L R – Luksusowy, przezroczysty kominek gazowy lub na bioetanol

    Sky Large Roomdivider to wysokiej jakości, przezroczysty (półwysep) kominek gazowy od Element4, zaprojektowany, aby połączyć i uatrakcyjnić dwie przestrzenie mieszkalne jednym, imponującym doświadczeniem płomienia. Ten model jest również dostępny w wersji na bioetanol. Dzięki minimalistycznemu wzornictwu, bezramowemu szkłu i wyjątkowo dużemu formatowi pionowemu, Sky L R tworzy efektowny element architektoniczny, który idealnie wpasowuje się zarówno do nowoczesnych, jak i klasycznych wnętrz.

    Wyposażony w realistyczne zestawy polan, technologię dynamicznego płomienia i szkło antyrefleksyjne, Sky L R zapewnia ciepło i atmosferę prawdziwego ognia z wygodą gazu.

    Główne cechy

    • Przezroczysta konstrukcja – kominek w stylu tunelu, który łączy dwa pomieszczenia z jednym widokiem na ogień.

    • Imponujący format pionowy – wysoki, elegancki szklany panel zapewniający zachwycający obraz płomieni.

    • Minimalistyczna estetyka – bezramowe szkło idealnie integruje się z każdym wnętrze.

    • Real Flame Technology® – ultrarealistyczny obraz płomienia i opcjonalne świecące diodami LED palenisko.

    • Elastyczna instalacja – odpowiednia zarówno do nowoczesnych projektów nowych budynków, jak i renowacji.

    • Opcje sterowania – obsługiwane za pomocą pilota, aplikacji lub integracji inteligentnego domu.

    • Energooszczędny – dostępny w wersji na gaz ziemny lub propan z technologią bezpośredniego odpowietrzania.

    • Bioetanol – Sky L R jest również dostępny z w pełni automatycznym palnikiem na bioetanol. Można go zainstalować bez otworu wentylacyjnego lub z bezpośrednim otworem wentylacyjnym.

    • Listwy montażowe
      Listwy montażowe oferują szerokie możliwości regulacji głębokości montażu, zapewniając rozwiązanie dla niemal każdego projektu. W tym modelu można wybrać między listwą montażową o głębokości 1,97 cala a 3,94 cala.

    Element4 Sky L R to nie tylko kominek — to element architektoniczny, który przekształca każde wnętrze w luksusową i przyjazną przestrzeń.

    Opis
    • Dane techniczne

      • Model: Sky L R
      • Typ: Kominek gazowy z przezroczystym półwyspem
      • Paliwo: Gaz ziemny / Propan / Bioetanol
      • Szkło: Szkło antyrefleksyjne (opcjonalnie)
      • Bezpieczeństwo: Dostarczany z siatką zabezpieczającą Invisimesh
      • Wentylacja: System wentylacji bezpośredniej
      • Moc grzewcza: 15000 - 49000 BTU (NG)
      • Sprawność: 89%
      • Sterowanie: Pilot E-Save, sterowanie aplikacją, kompatybilność z inteligentnym domem
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysky-large-roomdivider-fireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)101.18
    • Szerokość (cale)39.88
    • Głębokość (cale)17.24
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    • Waga netto (lbs)442
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna