Opublikuj swoje produkty
Kominek Summum 140 3S
Element4

Kominek Summum 140 3S

Element4 Summum 140 3/S – Kominek gazowy Bay

Summum 140 3/S to panoramiczny kominek gazowy (lub na bioetanol) Element4, oferujący pełny, trójstronny, szklany widok na płomienie. Ta unikalna konstrukcja pozwala architektom i projektantom stworzyć prawdziwy centralny kominek, widoczny z każdego kąta w pomieszczeniu. Dzięki eleganckiej, bezramowej konstrukcji i ultrarealistycznemu wyglądowi płomieni, Summum 140 3/S wnosi luksus i atmosferę do każdego wnętrza.

Dzięki technologii Real Flame Technology® i opcji świecącego paleniska LED, ten model zapewnia najbardziej naturalny obraz płomienia, jaki jest możliwy. Elastyczne możliwości instalacji sprawiają, że idealnie nadaje się zarówno do nowoczesnych, otwartych przestrzeni mieszkalnych, jak i ekskluzywnych przestrzeni komercyjnych.

Główne cechy

  • Trójstronny szklany design – panoramiczny widok na ogień z każdej strony
  • Luksusowy element dekoracyjny – zaprojektowany, aby stanowić centralny punkt każdego wnętrza
  • Technologia Real Flame® – realistyczne płomienie z żarzącym się paleniskiem
  • Minimalistyczna integracja – bezramowa konstrukcja z przezroczystym lub antyrefleksyjnym szkłem
  • Inteligentne opcje sterowania – zdalne sterowanie, aplikacja lub integracja z inteligentnym domem
  • Wydajne ogrzewanie – dostępne w wersji na gaz ziemny, bioetanol lub propan z odprowadzonym spalinami

    Summum 140 3/S przekształca nowoczesny kominek w centralny element architektoniczny, Łącząc najnowocześniejszą technologię z ponadczasowym wzornictwem.

    Opis
    • Dane techniczne

      • Model: Summum 140 3/S
      • Typ: Kominek gazowy nablatowy
      • Paliwo: Gaz ziemny / Propan / Bioetanol
      • Bezpieczeństwo: Dostarczany z siatką zabezpieczającą Invisimesh
      • Wentylacja: System wentylacji bezpośredniej
      • Moc grzewcza: 20000 - 81000 BTU (NG)
      • Sprawność: 89%
      • Sterowanie: Pilot E-Save, sterowanie aplikacją, kompatybilność z inteligentnym domem
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnysummum-140-3s-fireplace
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-08-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki

    Dostępny w krajach:

    Europa Ameryka północna