Opublikuj swoje produkty
Air_03401
Air_03401
Air_03401
    Elesi Luce

    Air_03401

    Wall / ceiling lamp with built-in LED, 2,2W - 250 Lumen. Driver included in the structure. Structure available in different colours: white, french gold, steel finishing. Other structure colours are possible on request. The Plexiglas shades enhance the beauty of the light and feature a strippled pattern which improves light diffusion, ensuring high luminosity.
    Opis
    • LED light available in 2700K, 3000K, 4000K.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyair-03401
    • Rodzina produktuIndoor lamp
    • Grupa produktuAir wall and ceiling lamp
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-07-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)140
    • Szerokość (mm)140
    • Głębokość (mm)40
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyMetal
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie ścienne
    • Klasyfikacja IFCUmocowanie światła
    • UNSPSC nameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSC code3911
    • Uniclass 2015 CodeSs_70_80
    • Uniclass 2015 DescriptionLighting systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleLighting
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures