Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu Objekt Patio Door

    With Elitfönster’s outward opening triple glazed patio door, you are offered a good insulation capabilit and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Opis
    • Patio door construction
      - Wooden patio door with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 44 dB
      - Available fire resistance class up to EI30
      - Frame depth: 115 mm

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyADO
    • Rodzina produktuElitfönster
    • Grupa produktuUtåtgående
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-07-01
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 21
    • OmniClass TitleGlazed Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors