Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt triple glazed window with aluminum cladding. The window has a good weather protection, is almost maintenance free and has a long lifetime.

The aluminum cladding gives you the ability to choose over a wide range of colors.

Window construction
- Fixed wooden window with an exterior aluminum cladding
- Single sash with triple glazed isolation glass sealed unit
- U value 1,1 as standard, down to 0,9 as option
- Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 46 dB
- Available fire resistance class up to EI30
- Frame depth: 115 mm
- Opening: fixed frame
- Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyAFKO
  • Rodzina produktuElitfönster
  • Grupa produktuUtåtgående
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-04-21
  • Numer edycji2
  • Głębokość (mm)115
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowySzkło
  • Zaprojektowano wSzwecja
  • Wyprodukowano wSzwecja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectOkna - Ramy stałe
  • Klasyfikacja IFCOkno
  • UNSPSC nameWindows
  • UNSPSC code301716
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
  • OmniClass Number23-17 13 00
  • OmniClass TitleWindows
  • CSI UniFormat II CodeB2020
  • CSI UniFormat II TitleExterior Windows