Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
Elitfönster Original Alu 100 Top hung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Alu 100 Top hung

    Elitfönster Original Alu 100 top hung opening windows offer a good insulation capability and exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Opis
    • Window construction
      - Top hung wooden window with an exterior aluminum cladding 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,0 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 36 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 115 mm
      - Opening: top hung

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAFOC
    • Rodzina produktuElitfönster
    • Grupa produktuUtåtgående
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-05
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows