Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Opis
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEFOO
    • Rodzina produktuElitfönster
    • Grupa produktuUtåtgående
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-09-19
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOkna - Single Hung Windows
    • Klasyfikacja IFCOkno
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Windows
    • OmniClass Number23-17 13 00
    • OmniClass TitleWindows
    • CSI UniFormat II CodeB2020
    • CSI UniFormat II TitleExterior Windows