Opublikuj swoje produkty
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-glazed Patio Door - Inward Opening

    With Elitfönster’s inward opening triple glazed patio door, you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction giving you good living comfort throughout the year. Exterior aluminum cladding for extra long durability making it virtually maintenance free.

    Patio door construction
    - Sidehung wooden patio door with an exterior aluminum cladding
    - Single sash with a triple isolation glass sealed unit
    - U value between 1,2 as standard, down to 1,0 as option
    - Sound reduction between Rw 35 dB and Rw 44 dB
    - Available fire resistance class up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Opening: sidehung or Kipp-Dreh*

    * *Kipp-Dreh is a double-functioning fitting where the patio door is hung both on the side and at the bottom.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyETIDL-AL
    • Rodzina produktuElitfönster
    • Grupa produktuInåtgående
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2015-09-30
    • Numer edycji1
    • Głębokość (mm)115
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wSzwecja
    • Wyprodukowano wSzwecja
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleWood Doors
    • OmniClass Number23-17 11 21
    • OmniClass TitleGlazed Doors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors