Opublikuj swoje produkty
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer
    Elkay

    14-3C18X24-2-18X Elkay Stainless Steel 60" x 14" x 8" Wall Hung Multiple Station Urinal Kit with Strainer

    Dependabilt™ SS 94" x 29-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge Three Compartment 14" Deep Sink w/18" L&R Drainboards + SS Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High quality 16 gauge, type 3 series stainless steel.
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny14-3C18X24-2-18X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuDependabilt
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)44.75
    • Szerokość (cale)29.81
    • Głębokość (cale)94
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)132
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki