Opublikuj swoje produkty
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink
    Elkay

    ESS23192 Elkay Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung 2-Hole Service Sink

    Stainless Steel 23" x 18-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel.
    • 1-3/4" coved corners.
    • 1-1/2" rolled rims.
    • 12" high, full-length backsplash.
    • Exposed surfaces blended by hand to a uniform lustrous satin finish.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets.
    Opis
    • Keywords: elkay service sinks, elkay food service sinks, elkay stainless steel service sink, elkay service sink faucet, elkay service sinks manual

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyESS23192
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuService Sink
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)29.75
    • Szerokość (cale)18.5
    • Głębokość (cale)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)42.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki