Stainless Steel 25" x 19-1/2" x 12 Wall Hung Service Sink Kit. Sink is manufactured from 14 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.
Compliance:
ASME A112.19.3/CSA B45.4
ADA & ICC A117.1
ASME A112.18.1/CSA B125.1
NSF 372 (lead free)
NSF 61 (Q≤1)
ASME A112.18.2/CSA B125.2
Features:
Dostępny w krajach:
| Ameryka północna |
|---|
Anguilla |
Antigua i Barbuda |
Aruba |
Bahamy |
Barbados |
Belize |
Bermudy |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
Curaçao |
Dominika |
Dominikana |
Grenada |
Grenlandia |
Gwadelupa |
Gwatemala |
Haiti |
Holandia Karaibska |
Honduras |
Jamajka |
Kajmany |
Kanada |
Kostaryka |
Kuba |
Martynika |
Meksyk |
Montserrat |
Nikaragua |
Panama |
Portoryko |
Saint Kitts i Nevis |
Saint Lucia |
Saint Martin |
Saint Vincent i Grenadyny |
Salwador |
Sint Maarten |
Stany Zjednoczone |
Trynidad i Tobago |
Turks i Caicos |
Wspólnota Saint-Barthélemy |
Wspólnota Terytorialna Saint Pierre i Miquelon |
Wyspy Dziewicze |