Opublikuj swoje produkty
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    3.3 z 5 gwiazdek3.3(6 recenzje)

    Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyE3C16X20-0X
    • Rodzina produktuCIS
    • Grupa produktuDependabilt
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji2
    • Wysokość (cale)43.75
    • Szerokość (cale)25.81
    • Głębokość (cale)57
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)164
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki