Opublikuj swoje produkty
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper
    Elkay

    LZS8WSSP Elkay Enhanced Bottle Filler & Single ADA Cooler Refrigerated Stainless High Capacity Lead Drop Down Wrapper

    5.0 z 5 gwiazdek5.0(5 recenzje)
    Opis
    • 0
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyelkay-LZS8WSSP
    • Rodzina produktuBottle Filling Station - Single - Wall Mount - Indoor
    • Grupa produktuEZ Family - ADA
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji3
    • Wysokość (cale)39.46
    • Szerokość (cale)19
    • Głębokość (cale)18.37
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)74
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Drinking fountains
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDrinking fountains
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 47 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDrinking Fountains and Water Coolers
    • OmniClass Number23-31 31 11
    • OmniClass TitleDrinking Fountain With Coolers