Opublikuj swoje produkty
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Elkay

    LK99FC Elkay® Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks

    Elkay Deluxe Drain 3-1/2" Type 304 Stainless Steel Body for Fireclay Sinks
    Opis
    • STAINLESS STEEL CONSTRUCTION: Made of strong, Type 304 stainless steel for long-lasting durability.

      1-1/2" O.D. x 4" type 304 stainless steel tailpiece.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLK99FC
    • Rodzina produktuACCESSORY
    • Grupa produktuDrains
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-08-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.56
    • Szerokość (cale)4.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe