Opublikuj swoje produkty
LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece
Elkay

LKAD35 Elkay 3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece

3-1/2" Drain Fitting" Stainless Steel Body Strainer Basket and Offset Tailpiece. Overall dimensions are 15-13/16" x 4-5/8" x 9-1/16". Made of Stainless Steel Body, Brass Tailpiece.

Compliance:

  • ASME A112.18.2/CSA B125.2

Features:

  • LKADOS chrome-plated brass offset tailpiece
  • BASKET STRAINER AND STOPPER: Strainer catches food and waste from going down the drain. Use stopper to fill sink with water for washing and soaking
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyLKAD35
  • Rodzina produktuACCESSORY
  • Grupa produktuDrains
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-08-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)9.06
  • Szerokość (cale)4.62
  • Głębokość (cale)15.81
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)1.5
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe