Opublikuj swoje produkty
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler
    Elkay

    STLRBFUP-PRO Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler

    Reverse Pro Filtration Back Panel Assembly Kit for Bi-level Coolers with Bottle Filler. Overall dimensions are 39" x 1/2" x 54".

    Features: 

    • For use with Pro Filtration Reverse Bi-level Bottle Filler / Cooler combinations
    • Durable and attractive stainless steel construction
    • Covers wall surface imperfections and retrofit wall work
    • Provides some splash protection for gypsum sheetrock walls and similar constructions
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnySTLRBFUP-PRO
    • Rodzina produktuACCESSORY
    • Grupa produktuAccess/Wall Panels
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-05-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)54
    • Szerokość (cale)0.5
    • Głębokość (cale)39
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (lbs)30
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Drinking fountains