Opublikuj swoje produkty
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet screw PW RAL9010

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(39 recenzje)

    Single socket outlet PLUS flush mounting. The socket has double screw connections per phase. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogenfree thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: Polar white RAL9010. 

    Opis
    • E-nr. 1848076 

      230V, 50Hz, 16A

      Uttag PLUS 1-vägs 16A 250V med skruvanslutning infällt med jord. Fjällvit

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO03775
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuOutlets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)31
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.49
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC000125
    • Nazwa ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL