Opublikuj swoje produkty
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
PLUS 3-gang frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS 3-gang frame PW RAL9010

    Combination frame 3-gang PLUS frames for flush mounting switches, wall outlets etc. The ribs between the holes are detachable, which enables mounting of a 3-way socket in two holes. The material is halogen-free thermoplastic. When mounting the switch, the mounting frame included in the switch is used.  For mounting within the same frame, the c/c dimension is 71mm, for mounting between two frames, the c/c dimension is 85mm. Color Polar white.

    Opis
    • E-nr. 1848803

      Kombinationsram PLUS 3-fack, för infällda strömställare, vägguttag m.m. Fjällvit

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO03793
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuFrames
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)228
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)10.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.55
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC000007
    • Nazwa ETIMCover frame for domestic switching devices
    • Uniclass 2015 CodeSs_70
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical systems
    • OmniClass Number23-35 00 00
    • OmniClass TitleElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa