Opublikuj swoje produkty
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010
    ELKO

    PLUS switch 1-pole/two-way screwless PW RAL9010

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(21 recenzje)

    2-way switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 11.5 mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Polar white RAL9010.

    Opis
    • E-nr. 1848121

      16A, 250V

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO03891
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuSwitches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)11.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa