Opublikuj swoje produkty
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010
    ELKO

    PLUS corner box 2-gang with frame PW RAL9010

    Cornerbox complet with 2-gang combination frame PLUS. For surface mounting under cupboards or in corners. Suitable for switches, socketsoutlest or low current devices etc. As an accessory there is a strain relief. Color Polar white.    

    Opis
    • E-nr. 1849072
      För infällda strömställare, kombinationsuttag och svagströmsapparater i PLUS-serien, när montage i hörn eller under köksskåp önskas. Kan även monteras på bordsskiva eftersom täckplatta för baksidan ingår. Levereras komplett med kombinationsram. Av halogenfri termoplast. Som tillbehör finns även dragavlastare, E18 414 99. Fjällvit.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO04613
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuSurface box
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)155
    • Głębokość (mm)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.13
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC002649
    • Nazwa ETIMSpare part for domestic switching devices
    • UNSPSC nameElectrical boxes and enclosures and fittings and accessories
    • UNSPSC code391213
    • Uniclass 2015 CodePr_65_52_01_86
    • Uniclass 2015 DescriptionSurface boxes
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 05 33.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBoxes for Electrical Systems
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL