Opublikuj swoje produkty
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005
    ELKO

    Orientation /nightlight PLUS flush BLK RAL9005

    Orientation /nightlight PLUS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Color Black.

    Opis
      • 1848470
      • IP20
      • 12,24 48V AC/DC
      • 230V AC
      • Power consumption 30mA

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO04637
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuOrientation lights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-11-29
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)17
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wŁotwa
    • Waga netto (kg)0.108
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectOświetlenie - Oświetlenie awaryjne
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC000064
    • Nazwa ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
    • OmniClass Number23-35 47 00
    • OmniClass TitleElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring

    Dostępny w krajach:

    Europa