Opublikuj swoje produkty
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
PLUS modular outlet  2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010
    ELKO

    PLUS modular outlet 2x RJ45 C6 UTP PW RAL9010

    3.8 z 5 gwiazdek3.8(13 recenzje)

    Modular outlet 2x8 UTP C6 PLUS comes complete with ToolLess jack, angled center plate and combination frame. Easy connection without tools. The modular outlet has been developed and designed according to the SS-EN 50173 series and is part of the ELKO TCS warranty system. Mounting depth 30mm. Color Polar white RAL90.

    Opis
    • 5105377

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO05546
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuModular outlets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.07
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC001264
    • Nazwa ETIMData communication connection box copper (twisted pair)
    • UNSPSC nameOutlet box
    • UNSPSC code39121308
    • Uniclass 2015 CodePr_70_75_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAudio, data and visual outlet plates and controllers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 55 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleData Distribution Boxes
    • OmniClass Number23-37 13 15 13
    • OmniClass TitleLocal Area Network Communication Hardware
    • CSI UniFormat II CodeD5030
    • CSI UniFormat II TitleCommunications & Security

    Dostępny w krajach:

    Europa