Opublikuj swoje produkty
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010
    ELKO

    PLUS Easy Timer UNI 10A PW RAL9010

    Timer 10A for mounting in installation box. Hours 5min - 8hrs. Input for external pushbutton. PLUS Polar white RAL9010.

    Opis
    • E-nr: 1887966

        Timer time: 5 minutes - 8 hours (default setting 5 minutes) 
        On / Off switch 
        Rated voltage: AC 230 V, 50 Hz 
        Rated current: max. 10 A, cosφ = 0.6
        LED: 200 W
        Light bulbs: 2200 W
        Halogen lamps: 2000 W
        Conventional transformer: 500 VA
        Electronic transformers: 1050 VA
        Capacitive load: 10 A, 140 μF
        Low energy lamps, CFL: 200 W
        Engine power: 1000 VA
        Zero connection required (3 conductor systems)
        Leader: max. 2x2.5 mm², 0.5 Nm
        Unlimited number of external pushbuttons, max. 50m cable
        Indication: 1 LED
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07000
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuTimer PLUS
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)27
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC001594
    • Nazwa ETIMTime switch for domestic switching devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleElectrical
    • OmniClass Number23-35 37 37
    • OmniClass TitleTime Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL