Opublikuj swoje produkty
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    2-pole switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    Opis
    • 1848706

      16A, 250V

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07349
    • Rodzina produktuRS16
    • Grupa produktuSwitches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)84
    • Szerokość (mm)84
    • Głębokość (mm)21
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Instalacje elektryczne
    • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL