Opublikuj swoje produkty
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    Double socket outlet RS16 flush PW RAL9003

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(9 recenzje)

    Double socket outlet RS16 flush. New socket with user-friendly conductor release buttons. 6x2 fast connections for FK and EK. Clear symbol marking. The socket has pinching connections. Mounting diam 60mm. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. Fastening claws can be ordered separately. Mounting depth 31mm. Colour: PureWhite

    Opis
    • 1848786

      230V, 50Hz, 16A

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07362
    • Rodzina produktuRS16
    • Grupa produktuSwitches
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)107
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)20
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPC/ABS
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Wyprodukowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.15
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC000125
    • Nazwa ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • OmniClass Number23-35 31 00
    • OmniClass TitleElectrical Power Distribution Devices
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa