Opublikuj swoje produkty
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010
    ELKO

    PLUS single socket-outlet with USB A+C PW RAL9010

    Charging socket combined with USB of both type A and type C and 1st Schuko socket. Product fits in earthed systems. Charging current maximum 3.0A USB-C, 2.4A when USB-A port used. Automatic overload, thermal & charge protection. Mounting depth 33mm. Color Polar white.

    Opis
    • E-nr. 5200480                                             
      Spänning: 250V, 50Hz.

      Levereras utan kombinationsram.

      Montagedjup: 33 mm.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07450
    • Rodzina produktuPLUS
    • Grupa produktuUSB Outlets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)86
    • Szerokość (mm)86
    • Głębokość (mm)33
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC000125
    • Nazwa ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL

    Dostępny w krajach:

    Europa