Opublikuj swoje produkty
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 switch two-way IP55 surface PW RAL9003

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    2-way switch IP55 with screw connection, for surface mounting, 16A 250V. Fluorescent Load 10A. Halogen free thermoplastic. Color: Pure white RAL9003.

    Opis
    • E-nr. 1885421

      16A, 250V, Fluorescent Load 10A.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07472
    • Rodzina produktuIP44 Swithes
    • Grupa produktuIP44 Swithes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)67
    • Szerokość (mm)82
    • Głębokość (mm)37
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCPrzełącznik
    • Kod ETIMEC001590
    • Nazwa ETIMSwitch
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_23
    • Uniclass 2015 DescriptionDouble pole switches
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL