Opublikuj swoje produkty
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003
    ELKO

    RS16 single socket-outlet IP44 surface PW RAL9003

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(8 recenzje)

    1-way outlet IP44 surface mounted. With self-closing lid. Screw connection of the conductors. Halogen-free thermoplastic. Dual connections per phase. In the socket there is room for 3 extra transfer terminals for eg conductor and transfer of phases in 5-conductor systems. Equipped with membrane nipples. Color Pure white RAL9003.

    Opis
    • E-nr. 1885702

      250V, 50Hz, 16A

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO07475
    • Rodzina produktuIP44 outlet
    • Grupa produktuIP44 Swithes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)75
    • Szerokość (mm)68
    • Głębokość (mm)50
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.11
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Kod ETIMEC000125
    • Nazwa ETIMSocket outlet
    • Uniclass 2015 CodePr_65_72_97_84
    • Uniclass 2015 DescriptionStandard socket outlets
    • CSI UniFormat II CodeD50
    • CSI UniFormat II TitleELECTRICAL