Opublikuj swoje produkty
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
RS16 night-light / down-light PW RAL9003
    ELKO

    RS16 night-light / down-light PW RAL9003

    Orientation /nightlight RS flush mounting. Night light is a guiding light for corridors, medical rooms, bedrooms and provides a white guide light which spreads down towards the floor. The brightness can be adjusted with a small screwdriver. Screw connection. Intended for 12, 24V AC / DC and 230V AC. Max 30mA (adjustable). Lifespan 75,000 hours. Mounting depth 17mm. Color Pure white.  

    Opis
    • E-nr. 1848670
      12, 24V AC / DC and 230V AC.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyEKO30135
    • Rodzina produktuRS16
    • Grupa produktuOrientation lights
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-06-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)84
    • Szerokość (mm)84
    • Głębokość (mm)17
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPlastikowy
    • Zaprojektowano wNorwegia
    • Waga netto (kg)0.06
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectElektryka - Gniazdka
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC000064
    • Nazwa ETIMInformation light signal for domestic switching devices
    • UNSPSC nameEmergency lighting and accessories
    • UNSPSC code391117
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_08_28
    • Uniclass 2015 DescriptionEmergency exit devices
    • OmniClass Number23-35 47 00
    • OmniClass TitleElectrical Lighting
    • CSI UniFormat II CodeD5020
    • CSI UniFormat II TitleLighting & Branch Wiring