Opublikuj swoje produkty
LCD soft touch keypad
ELKRON

LCD soft touch keypad

2.4 GHz ZigBee communication Softouch type Backlighting managed by a proximity sensor Controls ON /OFF total / 3 partial / panic alarm Alarm memory, event log, fault log and state info displayed on the screen Sound and light warnings during switch-on and off phases Automatic energy saving function Anti-tampering protection
Opis
  • Power supply: 3 lithium batteries CR 123 A 3V Battery duration: 2.5 years (typical value, may vary depending on specific use) Bi-directional radio frequency: 2.4 GHz Operating temperature: from -10°C to +45°C Dimensions (L x H x D): 168 x 118 x 24 mm Weight: 300 g Performance level: EN50131 Degree 2 Class 2
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKP600D
  • Rodzina produktuSecurity
  • Grupa produktuKeypad
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)118
  • Szerokość (mm)168
  • Głębokość (mm)24
Dodatkowe informacje
  • Waga netto (kg)0.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectElementy elektroniczne - Monitoring i akcesoria
  • Kod ETIMEC001526
  • Nazwa ETIMSwitchgear for intrusion detection system