Opublikuj swoje produkty
EDA - Double-action space-saving folding door waterproof
ellipse

EDA - Double-action space-saving folding door waterproof

3.9 z 5 gwiazdek3.9(8 recenzje)

Double Action folding inner door with reduced travel to resolve radius contradictions. It can be opened by pushing or pulling in both directions. It is only available as a door unit with wooden or metal frames in four finishes: pre-painted honeycomb, pre-painted solid core, laminate or watercolour (water-repellent compact laminate). The seal between the leaves is anti-finger pinch. It was designed for RMCs.

Opis
  • Door folding on itself 2/3-1/3 on frame free bay

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyEDA
  • Rodzina produktuPorte Pliante
  • Grupa produktuAquarelle
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-27
  • Numer edycji1
  • Głębokość (mm)40
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Materiał dodatkowyLaminat
  • Zaprojektowano wFrancja
  • Wyprodukowano wFrancja
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi składane
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriptionDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 35 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFolding Doors
  • OmniClass Number23-17 11 15 27
  • OmniClass TitleFolding Wood Doors
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors

Dostępny w krajach:

Europa