Opublikuj swoje produkty
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
111 Navy® Chair
    emeco

    111 Navy® Chair

    3.1 z 5 gwiazdek3.1(11 recenzje)
    Coca-Cola and Emeco collaborated to solve an environmental problem by upcycling consumer waste into a sustainable, timeless, classic chair. Made of 111 recycled PET plastic bottles, the 111 Navy Chair is a story of innovation.
    Opis
      • Material: 65% Recycled PET, 35% Glass Fiber
      • Warranty: 5 Year Warranty
      • Strength & Stability Test: ANSI/BIFMA X5.1
      • Fire Retardant: Certified Acc. to CAL133
      • VOC Emissions Test: ANSI/BIFMA M7.1
      • Outdoor Use: 2 Year Warranty for Red, Snow White and Flint Gray
      • Standard Glides: Lexan plastic glides
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny111
    • Rodzina produktuFurniture
    • Grupa produktuChair
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2012-12-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)860
    • Szerokość (mm)390
    • Głębokość (mm)500
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    • Waga netto (kg)5.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Krzesła, taborety i ławki
    • Klasyfikacja IFCMeble

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna