Opublikuj swoje produkty
Sandblasted filter with inox steel filter
Emmeti SPA

Sandblasted filter with inox steel filter

Mesh filter in sandblasted female - female brass with stainless steel impurity collector, designed to protect the lines from sediment and debris.
Opis
  • Female - female sandblasted brass mesh filter with stainless steel impurity collector. Available sizes from 1/2" to 2"1/2 Construction: - UNI EN 12165 CW617N brass cap - Body: brass UNI EN 12165 CW617N - Filter: stainless steel Technical data: - Thread F F: ISO 228/1 (DIN 259)
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFiltro_Y
  • Rodzina produktuHeating unit components
  • Grupa produktuComponents
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_65_57_96_99
  • Uniclass 2015 DescriptionY-type water strainers
  • OmniClass Number23-27 55 29 17
  • OmniClass TitleY Strainers