Opublikuj swoje produkty
Pressure reducer Eco +  MM
Emmeti SPA

Pressure reducer Eco + MM

The pressure reducers, installed on the private water network, are used to protect the systems from high pressures and reduce water consumption. In fact, in most cases, the inlet pressure from the water network is too high, as in the vicinity of steep slopes or in the case of the lower floors of large buildings, and variable. Pressure increases during the night are usual. The pressure reducers reduce and stabilize this inlet pressure, eliminating all the annoying problems within the civil systems that it could generate (night noise, breakage of internal devices, ...), allowing the water to be distributed evenly in the buildings from the first to the last floor, and reducing the indispensable consumption and maintenance and use costs. The high quality standard of the materials used, the robustness of the components and their high degree of finish make Emmeti pressure reducers reliable and functional over time, extending the life of the system and reducing maintenance. A pressure tightness test is carried out on each individual reducer, ensuring 100% product reliability.
Opis
  • Adjustable pressure reducer with compensated seat with self-contained cartridge removable for maintenance operations. Available sizes: 3/4" and 1" Construction: - Protective cap in PA6 (15% FV) - Mechanical adjustment in brass TN UNI EN 12164 CW614N - Spring in AISI 302 stainless steel - Hostaform plastic shutter cartridge - Seals and membrane in EPDM 70 WRAS - AISI 304 stainless steel rod and washer - Body in brass TN UNI EN 12165 CW617N - G 1/4 " fitting for pressure gauge in TN UNI EN 12165 CW617N brass Technical data: - Maximum upstream pressure: 25 bar - Downstream pressure: 1 - 6 bar - Maximum temperature: 70 ° C
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyPR_ECO_MM
  • Rodzina produktuHeating unit components
  • Grupa produktuPressure Reducer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing
  • CSI UniFormat II CodeD2090
  • CSI UniFormat II TitleOther Plumbing Systems

Dostępny w krajach:

Europa
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
Biblioteka produktów BIMobject

Aplikacja Design App dla Revit

Wczytaj rodziny bezpośrednio do modelu Revit jednym kliknięciem

Zyskaj łatwiejszy dostęp do nowych obiektów, przechowuj rodziny Revit i współpracuj ze swoim zespołem.

  • Zaznacz pole wyboruPracuj bezpośrednio z obiektami BIM obok Revit
  • Zaznacz pole wyboru 2 GB miejsca w chmurze — przechowuj zawartość Revit
  • Zaznacz pole wyboru Uzyskaj wbudowany węgiel LCA (A1-A3) bezpośrednio z Revit