Opublikuj swoje produkty
Floor Control Unit HE High Temperature
Floor Control Unit HE High Temperature
    Emmeti SPA

    Floor Control Unit HE High Temperature

    Floor Control Unit, with 1” high temperature heating manifold

    Supplied with a M3V-V Control Group and a high temperature manifold with two or three circuits for the connection of radiators or other high temperature heat emitters.

    Opis
    • Floor Control Unit HE High Temperature

      Ways: 2 ÷ 3 

      Technical data:
      - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
      - Maximum pressure: 10 bar
      - Secondary regulation field: 20÷65 °C
      - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
      - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

      Topway manifolds:
      - Measurement: 1”
      - Head threads: G 1” F
      - Derivations: M 24x19

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFCU_HE_HT
    • Rodzina produktuRegulation groups
    • Grupa produktuFCU HE
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-06-25
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Materiał dodatkowyPlastikowy
    • Zaprojektowano wWłochy
    • Wyprodukowano wWłochy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
    • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
    • OmniClass Number23-39 21 13 21
    • OmniClass TitleManifolds
    • CSI UniFormat II CodeD3090
    • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

    Dostępny w krajach:

    Europa Azja Afryka Oceania Ameryka północna