Opublikuj swoje produkty
Floor Control Unit HE Low Temperature
Emmeti SPA

Floor Control Unit HE Low Temperature

Floor Control Unit, with 1” low temperature heating manifold

Supplied with a M3V-V Control Group and a low temperature manifold with from 3 to 13 circuits for the connection of underfloor heating

Opis
  • Floor Control Unit HE Low Temperature

    Ways: 3 ÷ 13 

    Technical data:
    - Maximum temperature of primary circuit: 90 °C
    - Maximum pressure: 10 bar
    - Secondary regulation field: 20÷65 °C
    - Mixing valve pressure drop: Kv 2.5
    - Pressure drop with by-pass valve open: Kv max 6

    Topway manifolds:
    - Measurement: 1”
    - Head threads: G 1” F
    - Derivations: M 24x19



Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyFCU_HE_LT
  • Rodzina produktuRegulation groups
  • Grupa produktuFCU HE
  • TypModele pokazowe
  • Data publikacji2018-06-25
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - HVAC - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • OmniClass Number23-39 21 13 21
  • OmniClass TitleManifolds
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa Azja Afryka Oceania Ameryka północna