Opublikuj swoje produkty
System safery unit
Emmeti SPA

System safery unit

System safety group for thermal systems
Opis
  • Safety group for heating systems with 3/4" thread "F. The group is composed by: - Manometer Ø 50/4 bar - 1/2 ”M-F 3 bar safety valve - Tecno Varia vent valve Technical data: - Maximum working pressure: 3 bar - Maximum operating temperature: 95 ° C
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyGruppo_Sicurezza_Impianto
  • Rodzina produktuHeating unit components
  • Grupa produktuComponents
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-12-11
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)100
  • Szerokość (mm)150
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_80_51_51_67
  • Uniclass 2015 DescriptionPressure meters
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Equipment