Opublikuj swoje produkty
Termobox for manifold 
310 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 310 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Opis
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 310 x 310 x 90
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTermobox_360
  • Rodzina produktuManifold Box
  • Grupa produktuTermobox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-24
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)310
  • Szerokość (mm)310
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe
  • UNSPSC namePlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_70
  • Uniclass 2015 DescriptionWater distribution and supply systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code35 20 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHydraulic Manifolds
  • CSI UniFormat II CodeD20
  • CSI UniFormat II TitlePLUMBING