Opublikuj swoje produkty
Termobox for manifold 
610 x 310 x 90
Emmeti SPA

Termobox for manifold 610 x 310 x 90

Plastic box for manifold with cover, flush fittings with adjustable depth.
Opis
  • Plastic box with cover, supplied complete with plastic netting and cover for protaction during site work. Costruction: - Box in ABS - Cover in PS shock – resistant polystyrene Dimension: 610 x 310 x 90
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyTermobox_610
  • Rodzina produktuManifold Box
  • Grupa produktuTermobox
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-03-24
  • Numer edycji3
  • Wysokość (mm)310
  • Szerokość (mm)610
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyABS
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Hydraulika - pozostałe