Opublikuj swoje produkty
Flexible pipe DN 75
Emmeti SPA

Flexible pipe DN 75

Flexible pipe DN 75, white color, with antistatic and antibacterial treatment (integrated antimicrobial hygienic function guaranteed for the entire life cycle of the product by "Sanitized" technology). For installation under the floor, in false ceilings or on walls. Made of polyethylene; corrugated exterior; smooth interior. Roll length 50 m.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyvmc_flexible_pipe_07815153
  • Rodzina produktuVMC
  • Grupa produktuPlenum & Terminals
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-01-19
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyPlastikowy
  • Zaprojektowano wWłochy
  • Wyprodukowano wWłochy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Wentylacja mechaniczna
  • UNSPSC nameAir circulation and parts and accessories
  • UNSPSC code401016
  • Uniclass 2015 CodeSs_65
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems
  • OmniClass Number23-33 00 00
  • OmniClass TitleHVAC Specific Products and Equipment
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment

Dostępny w krajach:

Europa
Włochy